Heberollen mit Gerätefuß / SCYT-600-SPO / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad verstärkt / 2-rädrig / Lochplatte

Heberollen mit Gerätefuß / SCYT-600-SPO / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad verstärkt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | ohne Angabe | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 108 mm / [Traglast] 588 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Verstärktes Nylon



Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von SISIKU ADDKREIS für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 108 mm. Die Heberollen sind für eine Last von 588 daN (kgf) ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 485.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Verstärktes Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCYT-600-SPO

Teilenummer
SCYT-600-SPO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

243.87 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Einsteller / Doppelräder Montagehöhe H(mm) 108 Lastbereich(daN) 485.01~750.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 588 Radwerkstoff Verstärktes Nylon
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 80 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 60 Montagesitzlänge(mm) 100
Montagesitzbreite(mm) 85 Raddurchmesser(mm) 75 Randbreite(mm) 32X2
Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Metallelementfarbe (Oberfläche) III-wertig chromatiert Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Detaillierte Radspezifikationen (Kern: ohne) Radfarbe Weiß Bodenschutz Kein Bodenschutz
Radlage Hergestellt in Deutschland Mittenabweichung(mm) 55 Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen mit Gerätefuß / SCYT-600-SPO / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad verstärkt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist SCYT-600-SPO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCYT-600-SPO.

Technischer Support