Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 102 - 235 mm / [Traglast] 98, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol, Wärmebeständiger Siliziumkautschuk
Mit den Lenkrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 98 oder 343 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Phenol und Wärmebeständiger Siliziumkautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LIX-PHN-81G |
LIX-PHN-102G |
LIX-PHN-125G |
LIX-PHN-150G |
LIX-PHN-200G |
LIX-POSI-100G |
LIX-POSI-100G-FI |
LIX-POSI-125G |
LIX-POSI-125G-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 102 | 80.01~140.00 | kA | 98 | Spezieller Phenol-Kunststoff | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 80 | 32 | (Kern: ohne) Wasserfest | Kein Bodenschutz | 38 | ||
109.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 125 | 140.01~220.00 | kA | 147 | Spezieller Phenol-Kunststoff | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 38 | (Kern: ohne) Wasserfest | Kein Bodenschutz | 36 | ||
133.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 140.01~220.00 | kA | 147 | Spezieller Phenol-Kunststoff | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 40 | (Kern: ohne) Wasserfest | Kein Bodenschutz | 40 | ||
230.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 190 | 220.01~320.00 | kA | 294 | Spezieller Phenol-Kunststoff | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 150 | 50 | (Kern: ohne) Wasserfest | Kein Bodenschutz | 60 | ||
306.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 235 | 320.01~485.00 | kA | 343 | Spezieller Phenol-Kunststoff | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 200 | 50 | (Kern: ohne) Wasserfest | Kein Bodenschutz | 65 | ||
146.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 125 | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Siliziumkautschuk | Abriebbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 40 | (Kern: Wärmebeständiges, verstärktes Nylon) hohe Elastizität | Mit Bodenschutz | 36 | ||
147.01 € | 1 | 34 Arbeitstage | 125 | 80.01~140.00 | Doppelstopper | 98 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Siliziumkautschuk | Abriebbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 40 | (Kern: Wärmebeständiges, verstärktes Nylon) hohe Elastizität | Mit Bodenschutz | 36 | ||
153.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 80.01~140.00 | kA | 117 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Siliziumkautschuk | Abriebbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 40 | (Kern: Wärmebeständiges, verstärktes Nylon) hohe Elastizität | Mit Bodenschutz | 40 | ||
179.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 80.01~140.00 | Doppelstopper | 117 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Siliziumkautschuk | Abriebbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 40 | (Kern: Wärmebeständiges, verstärktes Nylon) hohe Elastizität | Mit Bodenschutz | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Radfarbe | Schwarz | Radlage | Hergestellt in Deutschland | Lager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften