• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Bockrollen / PWPK / Kunststoff-Korpus / SBR-Belag / Lochplatte

Kunststoff-Bockrollen / PWPK / Kunststoff-Korpus / SBR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Kunststoff | Platte. feste Ausführung | abriebfest | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 98, 142 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR



Die Bockrollen von SISIKU ADDKREIS haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 177 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 142 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk SBR ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PWPK-100
PWPK-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)

23.02 €

1 9 Arbeitstage 14498Rundbohrung85451158010032

29.97 €

1 9 Arbeitstage 177142Lange Bohrung10050(58)1379313038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Kunststoff Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk SBR Radmerkmale Abriebbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Metallelementfarbe (Oberfläche) Kunststoffverstärkte Struktur
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen (Kern: Kunststoff) hohe Elastizität Radfarbe Schwarz
Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Radiale Kugellager

Technischer Support