• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transporträder / PU / PUR-Belag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PU-150

Teilenummer
PU-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.28 €

1 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Polyurethan Rad-Ø außen(mm) 150
Radbreite(mm) 35 Bohrungs-Ø(mm) 8 Nabenbreite(mm) 40
Lager Verfügbar Kern Polypropylen Lagerdetails Radiale Kugellager
Max. zulässige Last(N) 730 Radausführung Einzelrad

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / PU / PUR-Belag, die Teilenummer ist PU-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PU-150.

Technischer Support