Transporträder / SEUW-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / PUR-Belag

Transporträder / SEUW-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / PUR-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 1470, 2450 N / [Werkstoff Rad] antistatisches Polyurethan



SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 1470 oder 2450 N betragen. Sie sind in antistatisches Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEUW-100
SEUW-125
SEUW-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

47.09 €

1 12 Arbeitstage 1003510421470

83.18 €

1 9 Arbeitstage 1254212562050

88.56 €

1 13 Arbeitstage 1504512562450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Antistatisches Polyurethan Lager Verfügbar
Kern Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Lagerdetails Rostfreies Nadellager Radausführung Einzelrad

Technischer Support