Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 680, 2450 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 680 oder 2450 N. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUW-75 |
SUW-100 |
SUW-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Lager | Lagerdetails | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 75 | 25 | 8 | 31 | Ohne | Mit Nylonbuchse (kein Lager) | 680 | |
36.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 35 | 10 | 42 | Verfügbar | Rostfreies Nadellager | 1470 | ||
63.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 45 | 12 | 56 | Verfügbar | Rostfreies Nadellager | 2450 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Polyurethan (UR) | Kern | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Lager
Lagerdetails
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften