Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 1170, 9800 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 1170 oder 9800 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff MC-Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC-35HW |
MC-50HW |
MC-65HW |
MC-75HW |
MC-80HW |
MC-100HW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 27 | 6 | 30 | 1170 | |
12.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 32.5 | 8 | 35.5 | 2940 | ||
17.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 36 | 10 | 39 | 3920 | ||
18.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 39 | 10 | 42 | 4900 | ||
28.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 40 | 12 | 43 | 9800 | |
37.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 40 | 12 | 43 | 9800 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Monomer-Gussnylon (Blau) | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Lagerdetails | Radiale Kugellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften