• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Niederflur-Transporträder / MC-50HWT / MC Monomer-Gussnylon / 2-rädrig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC-50HWT

Teilenummer
MC-50HWT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.63 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fahrzeugbreite (Doppelrad) × 2(mm) 15 Radausführung Integriert Radwerkstoff Monomer-Gussnylon (Blau)
Rad-Ø außen(mm) 50 Bohrungs-Ø(mm) 8 Nabenbreite(mm) 36
Lager Verfügbar Lagerdetails Radiale Kugellager Max. zulässige Last(N) 2940
Radausführung Doppelräder

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Transporträder / MC-50HWT / MC Monomer-Gussnylon / 2-rädrig, die Teilenummer ist MC-50HWT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC-50HWT.

Technischer Support