Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon. leitfähig
Die Schwerlast-Bockrollen von SISIKU ADDKREIS dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 78 und 108 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 294 oder 490 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: MC-Nylon und MC-Nylon. leitfähig.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUHKT-50-MC |
SUHKT-65-MC |
SUHKT-75-MC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 15X2 | ||
75.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 17 × 2 | ||
97.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | 490 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 17.5 × 2 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Monomer-Gussnylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | Ölbeständigkeit | Radfarbe | Blau |
Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Rostfreies radiales Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften