• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auslöserhaken

Auslöserhaken

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: T-0

Marke: MIZUMOTO MACHINE MFG

Preis: 11.72

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-0

Teilenummer
T-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.72 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehlager/Karabinerhaken Code Nr. 122 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 2.5 Länge L(mm) 48 Referenz Gebrauchslast(kgf) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Auslöserhaken, die Teilenummer ist T-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-0.

Technischer Support