• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klüsen-Bindering

Klüsen-Bindering
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PDR-6

Marke: MIZUMOTO MACHINE MFG

Preis: 13.33

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PDR-6

Teilenummer
PDR-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.33 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe Code Nr. 071 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 6 Referenz Gebrauchslast(kgf) 20 Innen-Ø L(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Klüsen-Bindering, die Teilenummer ist PDR-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PDR-6.

Technischer Support