• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fenderöse niedrig

Fenderöse niedrig
  • Mengenrabatt
Can be installed on floor and terminal tools are convenient for passing belt etc.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISL-5
ISL-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code Nr. Drahtdurchmesser d
(mm)
Referenz Gebrauchslast
(kgf)
Länge L1
(mm)

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103151562

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

114462080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zweilochbügel Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support