• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drahtzugnadel

Drahtzugnadel

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CW-1040

Marke: MIZUMOTO MACHINE MFG

Preis: 7.86

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CW-1040

Teilenummer
CW-1040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drahtverschluss Code Nr. 1931 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 1 Referenz Gebrauchslast(kgf) 20 Innen-Ø L(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtzugnadel, die Teilenummer ist CW-1040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CW-1040.

Technischer Support