Elevatorbecher Riket Standard

Elevatorbecher Riket Standard
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lightweight
· Approximately 1/2 to 1/7 weight of iron bucket.
· Economical
· Because the surface is soft and light, the number of belt plies is low, and the life of the belt is long and economical.
· Stability
· There is no adhesion of powder, so the capacity can be kept constant, with stable transportation capacity.
· Easy installation
· There is no corner edge, and lightweight making installation work easy.
· Hygienic
· It is hygienic and harmless to the human body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3II-N-BK
3II-N-WH
4II-P-N-BK
4III-N-BK
4III-N-WH
5II-N-BK
5II-N-WH
5III-N-BK
6II-N-BK
6II-N-WH
8II-BK
8II-N-WH
10II-N-BK
10II-N-WH
12III-N-BK
12III-N-WH
31/2I-N-BK
31/2II-P-N-BK
41/2II-N-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Porengröße Rückseite A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Farbe

2.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Konkav775431Schwarz

2.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Konkav775431Weiß

2.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Konkav987345Schwarz

3.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Flach987345Schwarz

3.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Flach987345Weiß

4.59 €

1 7 Arbeitstage Flach1208445Schwarz

5.04 €

1 7 Arbeitstage Flach1208445Weiß

4.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Konkav1208445Schwarz

7.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Flach14610252Schwarz

8.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Flach14610252Weiß

14.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Flach19613265Schwarz

15.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Flach19613265Weiß

20.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Flach24615584Schwarz

24.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Flach24615584Weiß

25.21 €

1 7 Arbeitstage Konkav30015578Schwarz

29.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Konkav30015578Weiß

2.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Flach887242Schwarz

3.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Konkav887242Schwarz

3.78 €

1 7 Arbeitstage Konkav1077547Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard A´(mm) - Min. Betriebstemperatur(°C) -20
Max. Betriebstemperatur(°C) 60

Technischer Support