Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NN1SH-M10-3W |
NN1SH-M10-C |
NN1SH-M10-U |
NN1SH-M12-C |
NN1SH-M12-U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Schlüsselflächen (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | 14 | 12 | ||
0.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | Chromatiert | [Chromatiert] Chromatiert | 14 | 12 | ||
0.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | Glänzend chromatierte Beschichtung | Glänzend chromatierte Beschichtung | 14 | 12 | ||
58.40 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 12 | Chromatiert | [Chromatiert] Chromatiert | 17 | 14.4 | ||
0.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 12 | Glänzend chromatierte Beschichtung | Glänzend chromatierte Beschichtung | 17 | 14.4 |
Loading...
Werkstoff | Eisen | Gewindeart | Metrisches Feingewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Sechskantmutter | Ausführung A | Einzelheiten zur Arretierung | Nylonmutter | Steigung(mm) | 1.25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Schlüsselflächen(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften