Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCFL201 |
UCFL202 |
UCFL203 |
UCFL204 |
UCFL204G00 |
UCFL205 |
UCFL205G00 |
UCFL206 |
UCFL206G00 |
UCFL207 |
UCFL207G00 |
UCFL208 |
UCFL208G00 |
UCFL209 |
UCFL209G00 |
UCFL210 |
UCFL211 |
UCFL212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellendurchmesser (mm) (mm) | Grundtragzahl Cr (KN) | Grundtragzahl Cor (KN) | Spezifikationen | Flanschmaß a (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 12.8 | 6.6 | Ausführung mit Schmierbedarf | 113 | ||
19.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 12.8 | 6.6 | Ausführung mit Schmierbedarf | 113 | ||
19.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 12.8 | 6.6 | Ausführung mit Schmierbedarf | 113 | ||
13.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | Ausführung mit Schmierbedarf | 113 | |
18.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | Wartungsfreie Ausführung | 113 | ||
19.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 14 | 7.9 | Ausführung mit Schmierbedarf | 130 | ||
19.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 14 | 7.9 | Wartungsfreie Ausführung | 130 | ||
28.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | Ausführung mit Schmierbedarf | 148 | ||
28.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | Wartungsfreie Ausführung | 148 | ||
33.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | Ausführung mit Schmierbedarf | 161 | ||
33.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | Wartungsfreie Ausführung | 161 | ||
39.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | Ausführung mit Schmierbedarf | 175 | ||
39.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | Wartungsfreie Ausführung | 175 | ||
44.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 33 | 20.5 | Ausführung mit Schmierbedarf | 188 | ||
44.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 33 | 20.5 | Wartungsfreie Ausführung | 188 | ||
53.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | Ausführung mit Schmierbedarf | 197 | ||
66.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 55 | 43 | 29.4 | Ausführung mit Schmierbedarf | 224 | ||
86.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | Ausführung mit Schmierbedarf | 250 |
Loading...
Ausführung | Einstecklager-Einheit | Ausführung - Lagereinheit | Rautenflansch-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Aus Gusseisen hergestellt |
---|---|---|---|---|---|
Einstecklager-Ausführung | Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Standard | Werkstoff - Lagerkugeln | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA | Mit/ohne Abdeckung | NA | Dichtungsart | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser (mm)(mm)
Grundtragzahl Cr(KN)
Grundtragzahl Cor(KN)
Spezifikationen
Flanschmaß a(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften