Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KP000 |
KP001 |
KP002 |
KP003 |
KP005 |
KP006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellendurchmesser (mm) (mm) | H (mm) | Grundtragzahl Cr (KN) | Grundtragzahl Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 4.6 | 2 | ||
14.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 19 | 5.1 | 2.4 | |
20.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 5.6 | 2.8 | ||
15.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 24 | 6 | 3.3 | |
25.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 32 | 10.1 | 5.8 | ||
31.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 36 | 13.2 | 8.3 |
Loading...
Ausführung | Einstecklager-Einheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Silber |
---|---|---|---|---|---|
Einstecklager-Ausführung | Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Standard | Werkstoff - Lagerkugeln | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser (mm)(mm)
H(mm)
Grundtragzahl Cr(KN)
Grundtragzahl Cor(KN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften