Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | abriebfest / [Traglast] 5, 50 N / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Die Führungsrollen mit Elastomermantel von EASTERN SEIKO dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Führungsrollen sind für eine Last von 5 oder 50 N je nach Typ ausgelegt. Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U-0312 |
U-0416 |
U-0516 |
U-0520 |
U-0620 |
U-0628 |
U-0828 |
U-0830 |
U-1030 |
U-1540 |
U-1545 |
U-2565 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Breite B (mm) | Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d (Ø) | Zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3 | 3 | 5 | |
9.63 € | 30 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 16 | 5 | 4 | 5 | |
9.63 € | 20 | 14 Arbeitstage | 16 | 5 | 5 | 5 | ||
9.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 5 | 5 | 10 | |
9.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 5 | 6 | 10 | |
9.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 6 | 6 | 15 | ||
9.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 7 | 8 | 15 | ||
11.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 8 | 20 | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 10 | 20 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 12 | 15 | 30 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 15 | 15 | 35 | |
16.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 19 | 25 | 50 |
Loading...
Lagerwerkstoff | EN 1.3505 äquiv. | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Standardausführung | Betriebsumgebung | Standard / Abriebbeständigkeit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Breite B(mm)
Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d(Ø)
Zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften