Bodenschloss / Rollwagen-Stopper

Bodenschloss / Rollwagen-Stopper
  • Mengenrabatt
[Features]
· A parking brake for carts.
· With a separate lock and release pedals, operation is easy and single-action.
· The grip locks completely even on uneven or sloped surfaces thanks to the repulsion of the spring.
· No scratching of the floor is caused thanks to the padded rubber linings.
· No shocks are applied to the load when the lock is released thanks to a function in which the cart is not lifted when locking.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FL-01
FL-02
FL-03
FL-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ordnungsgemäße Montagehöhe
(mm)
Höhe, wenn gesperrt
(mm)
Höhe beim Lösen
(mm)

34.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

160165131

35.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

205210176

48.02 €

1 5 Arbeitstage 243248214

51.54 €

1 5 Arbeitstage 190195161

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Handwagensperre und -stopper
Hub(mm) 34 Montagesitz(mm) 120×120 Montageabstand(mm) 90×90, 100×100

Technischer Support