Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SA-6-BLACK-[10-100/10] |
SA-7-BLACK-[10-100/10] |
SA-8-BLACK-[10-100/10] |
SA-8-BLUE-[10-100/10] |
SA-9-BLACK-[10-100/10] |
SA-9-BLUE-[10-100/10] |
SA-12-BLACK-[1-91/10] |
SA-12-BLUE-[10-100/10] |
SA-19-BLUE-[10-100/10] |
SA-25-BLUE-[10-100/10] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Farbe der äußeren Schicht | Minimaler Biegeradius (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 13 | [Schwarz] Schwarz | 32.5 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 7 | 13.5 | [Schwarz] Schwarz | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 15 | [Schwarz] Schwarz | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 15 | Blau | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 16.5 | [Schwarz] Schwarz | 47.5 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 16.5 | Blau | 47.5 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 21.5 | [Schwarz] Schwarz | 65 | 1 ~ 91 | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 12 | 21.5 | Blau | 65 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 27.5 | Blau | 95 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 34.5 | Blau | 125 | 10 ~ 100 |
Loading...
Strömungsmedium | Luft | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Flexibilität / Stauchfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Weich-Polyvinylchlorid | Mit Anschlussstück | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Farbe der äußeren Schicht
Minimaler Biegeradius(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften