Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SW-12 |
SW-15 |
SW-19 |
SW-25 |
SW-32 |
SW-38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 19 | 63.5 | ~0.7 | 100 | ||
526.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22.5 | 75 | ~0.7 | 100 | ||
713.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 27 | 95 | ~0.7 | 100 | ||
967.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33.5 | 125 | ~0.7 | 100 | ||
933.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 43 | 160 | ~0.5 | 60 | ||
1,104.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 50 | 190 | ~0.5 | 60 |
Loading...
Strömungsmedium | Wasser | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Flexibilität / Stauchfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Weich-Polyvinylchlorid | Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Grün |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften