Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Standardlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | ||
103.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 200 | ||
117.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 7 | 200 | ||
113.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 8 | 200 | ||
125.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 200 | ||
126.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 9 | 200 | ||
97.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 100 | ||
139.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7 | 9 | 200 | ||
117.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7 | 10 | 100 | ||
108.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7 | 11 | 100 | ||
95.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | 100 | ||
127.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 11 | 100 | ||
114.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 100 | ||
103.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 11 | 100 | ||
139.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 12 | 100 | ||
125.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 13 | 100 | ||
108.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 100 | ||
147.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 100 | ||
113.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 50 | ||
78.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 14 | 50 | ||
103.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 15 | 50 | ||
127.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 16 | 50 | ||
88.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 17 | 50 | ||
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 21 | 50 | ||
114.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 22 | 50 | ||
120.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 23 | 50 | ||
171.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 25 | 50 | ||
130.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 26 | 50 | ||
145.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 29 | 50 | ||
178.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 30 | 50 | ||
214.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 31 | 50 | ||
217.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 37 | 50 | ||
256.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 38 | 50 | ||
296.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 44 | 50 | ||
217.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 45 | 51 | 30 | ||
313.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 58 | 30 | ||
543.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 63 | 73 | 30 | ||
746.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 86 | 30 | ||
717.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 104 | 20 |
Loading...
Strömungsmedium | Wasser / Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Transparenz / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Weich-Polyvinylchlorid | Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Standardlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften