• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schlauch für Druckluftwerkzeuge, Luftschlauch für Handwerker

Schlauch für Druckluftwerkzeuge, Luftschlauch für Handwerker
Surprising flexibility achieved via use of a special resin. Feels as if no hose is connected.

[Features]
· Surprisingly light weight achieved using a lightweight aluminum coupler.
· Supports many different applications including nailers, air tackers, air spray guns, etc. Professional hose that will impress those who know the difference.
· Furthermore, the lightweight coupler is made of aluminum and is not easily scratched and the connection weight is light and has excellent weight reducing properties, so operating and connecting/disconnecting properties are improved.
· Excellent coupler with a wide range of applications from air piping in factories to the connection of hoses for pneumatic tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAC-6100
TAC-6510
TAC-6520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Anschlussstück Metallbefestigungen, Ausführung Kupplungsspezifikationen Standardlänge
(m)

388.88 €

1 9 Arbeitstage NA-Keine Metallverschraubungen100

117.80 €

1 6 Arbeitstage BeidseitigSonstigeAluminium-Schnellkupplung10

111.49 €

1 9 Arbeitstage BeidseitigSonstigeAluminium-Schnellkupplung20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strömungsmedium Luft Nutzung Schneidservice NA Nenn-Innen-Ø d 6.5
Außen-Ø(mm) 10 Eigenschaften Druckwiderstand / Flexibilität Werkstoff Schlauchinnenschicht Spezielles Elastomer
Farbe der äußeren Schicht Rot und gelbe Linie Minimaler Biegeradius(mm) 20 Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5

Technischer Support