Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CHU-5080-3 |
CHU-5080-5 |
CHU-5080-7 |
CHU-5080-10 |
CHU-6510-3 |
CHU-6510-5 |
CHU-6510-7 |
CHU-6510-10 |
CHU-8012-3 |
CHU-8012-5 |
CHU-8012-7 |
CHU-8012-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Schlauchlänge (im geraden Zustand) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 8 | 3 | ||
82.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 8 | 5 | ||
95.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 8 | 7 | ||
97.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 8 | 10 | ||
81.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 3 | ||
93.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 5 | ||
108.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 7 | ||
119.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 10 | ||
86.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 3 | ||
111.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 5 | ||
94.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 7 | ||
105.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 |
Loading...
Strömungsmedium | Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Polyurethan | Mit Anschlussstück | Beidseitig | Farbe der äußeren Schicht | Gelb |
Metallbefestigungen, Ausführung | Verschraubung (PF) | Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::80 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.7 |
Beidseitige Metallverschraubung | PF1/4 Innengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Schlauchlänge (im geraden Zustand)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften