Sun-Farbschlauch (P)

Sun-Farbschlauch (P)
Achieve good flexibility through the use of a solvent-resistant urethane resin for the outer layer. This tube is designed to improve the workability of painting processes.

[Features]
・Reduces operator workload

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-7

Teilenummer
P-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

591.10 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strömungsmedium Lack, Lösungsmittel Nutzung Schneidservice NA Nenn-Innen-Ø d 7
Außen-Ø(mm) 10 Eigenschaften Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität Werkstoff Schlauchinnenschicht Polyamid/Polyurethanharz
Mit Anschlussstück NA Farbe der äußeren Schicht Transparent Minimaler Biegeradius(mm) 45
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.5 Standardlänge(m) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Sun-Farbschlauch (P) , die Teilenummer ist P-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-7.

Technischer Support