Hersteller-Teilenummer: PB-EASY-7
Marke: TOGAWA INDUSTRY
Preis: 748.21 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PB-EASY-7
Strömungsmedium | Lack, Lösungsmittel | Nutzung Schneidservice | NA | Nenn-Innen-Ø d | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 10 | Eigenschaften | Elektrische Leitfähigkeit / Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität | Werkstoff Schlauchinnenschicht | Polyamid/Polyurethanharz |
Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Transparent | Minimaler Biegeradius(mm) | 35 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 | Standardlänge(m) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sun-Farbschlauch (PB-leicht) , die Teilenummer ist PB-EASY-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PB-EASY-7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften