Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SH-5-10 |
SH-6-10 |
SH-8-3 |
SH-8-5 |
SH-8-10 |
SH-9-3 |
SH-9-5 |
SH-9-10 |
SH-12-3 |
SH-12-5 |
SH-12-10 |
SH-15-3 |
SH-15-10 |
SH-19-3 |
SH-19-5 |
SH-25-5 |
SH-25-10 |
SH-32-3 |
SH-32-5 |
SH-32-10 |
SH-38-3 |
SH-38-5 |
SH-38-10 |
SH-50-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 10.6 | 70 | ~1.0 | 10 | ||
246.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 12.3 | 80 | ~1.0 | 10 | ||
121.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 14.3 | 90 | ~1.0 | 3 | ||
141.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 14.3 | 90 | ~1.0 | 5 | ||
257.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 14.3 | 90 | ~1.0 | 10 | ||
86.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9 | 16.5 | 100 | ~1.0 | 3 | |
149.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 16.5 | 100 | ~1.0 | 5 | ||
272.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 16.5 | 100 | ~1.0 | 10 | ||
110.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 20.1 | 130 | ~0.5 | 3 | ||
183.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 20.1 | 130 | ~0.5 | 5 | ||
334.81 € | 1 | 24 Arbeitstage | 12 | 20.1 | 130 | ~0.5 | 10 | ||
146.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 24.1 | 150 | ~0.5 | 3 | ||
444.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 24.1 | 150 | ~0.5 | 10 | ||
181.51 € | 1 | 24 Arbeitstage | 19 | 28.2 | 180 | ~0.5 | 3 | ||
302.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 28.2 | 180 | ~0.5 | 5 | ||
425.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 35.6 | 300 | ~0.5 | 5 | ||
789.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 35.6 | 300 | ~0.5 | 10 | ||
592.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 43.8 | 360 | ~0.5 | 3 | ||
987.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 43.8 | 360 | ~0.5 | 5 | ||
1,797.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 43.8 | 360 | ~0.5 | 10 | ||
712.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 50.7 | 430 | ~0.5 | 3 | ||
1,187.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 50.7 | 430 | ~0.5 | 5 | ||
2,162.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 50.7 | 430 | ~0.5 | 10 | ||
2,965.17 € | 1 | 13 Arbeitstage | 50 | 65 | 550 | ~0.5 | 6 |
Loading...
Strömungsmedium | Wasser / Chemikalien / Lebensmittel | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Chemikalienbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Stauchfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Silikon | Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Milchweiß |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::150 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften