• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellenmuttern / HN / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde

Wellenmuttern / HN / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde
[Features]
· A shaft nut used for the rotating element of a machine which is designed to prevent loosening.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HN44
HN52
HN66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Gewinde Außendurchmesser (D3)
(mm)
Dicke (Bn)
(mm)

190.76 €

1 8 Arbeitstage 10TM220x428032

296.85 €

1 8 Arbeitstage 10TM260x433036

738.23 €

1 8 Arbeitstage 10TM330x542052

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sicherungsmutter Form Rund Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Mit Schraube Metrisches (Fein) Gewinde

Technischer Support