Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HNL41 |
HNL47 |
HNL56 |
HNL60 |
HNL73 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser (D3) (mm) | Dicke (Bn) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | TM205x4 | 250 | 30 | ||
228.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | TM235x4 | 280 | 34 | ||
280.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | TM280x4 | 330 | 38 | ||
391.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | TM300x4 | 360 | 42 | ||
822.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | TM365x5 | 430 | 48 |
Loading...
Ausführung | Sicherungsmutter | Form | Rund | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Ohne Oberflächenbehandlung | Mit Schraube | Metrisches (Fein) Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser (D3)(mm)
Dicke (Bn)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften