Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AWL24 |
AWL26 |
AWL28 |
AWL30 |
AWL32 |
AWL34 |
AWL36 |
AWL38 |
AWL40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Gewinde | Innendurchmesser (d1) | Dicke (t) | Außendurchmesser (D5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M120x2 | 120 | 2 | 155 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M130x2 | 130 | 2 | 165 | |
26.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M140x2 | 140 | 2 | 175 | |
30.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M150x2 | 150 | 2 | 190 | |
35.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M160x3 | 160 | 2.5 | 200 | |
42.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M170x3 | 170 | 2.5 | 210 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M180x3 | 180 | 2.5 | 220 | |
49.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M190x3 | 190 | 2.5 | 230 | |
53.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M200x3 | 200 | 2.5 | 250 |
Loading...
Ausführung | Rüttelfeste Unterlegscheibe | Form | Rund | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Ohne Oberflächenbehandlung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Innendurchmesser (d1)
Dicke (t)
Außendurchmesser (D5)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften