Öldichtung Sonderausführung (KCF-Ausführung)

Öldichtung Sonderausführung (KCF-Ausführung)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KCF10257

Marke: MUSASHI OIL SEAL MFG

Preis: 10.55

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KCF10257

Teilenummer
KCF10257
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.55 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Achse Dichtflüssigkeit Schmiermittel / Wasser / Fett / Chemische Lösung / Benzin / Alkohol Wellen-Ø d(Ø) 10
Dichtungswerkstoff Polytetrafluorethylen (PTFE) Material für den Bereich der Dichtlippe Metall Umgebung, Anwendungen Chemikalienbeständigkeit / Reibungsarme Ausführung / Für Wälzlager
Staublippe NA Außen-Ø φ D(mm) 25 Dicke B(mm) 7
Form Ausführung KCF Lineareinheit Drehung Befestigungsmethode Nur vom Wellenende her
Gehäusenut NA Trennung von zwei Flüssigkeiten NA Min. Betriebstemperaturbereich(°C) -80
Max. Betriebstemperaturbereich(°C) 260 Min. Betriebsdruckbereich(MPa) 0 Max. Betriebsdruckbereich(MPa) 0.03

Sie befinden sich auf der Seite für Öldichtung Sonderausführung (KCF-Ausführung) , die Teilenummer ist KCF10257.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KCF10257.

Technischer Support