Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø φ D (mm) | Dicke B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 20 | 4 | ||
1.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 5 | ||
1.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | 20 | 4 | ||
1.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 22 | 4 | ||
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 3 | ||
3.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 4 | |
1.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 5 | ||
1.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 3 | ||
1.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | 4 | ||
1.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 4 | ||
1.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 5 | ||
1.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 6 | ||
3.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 3 | |
3.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 28 | 4 | |
1.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 5 | ||
1.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 32 | 6 | ||
1.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 35 | 5 | ||
1.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 32 | 4 | ||
1.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 26 | 3 | ||
1.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 5 | ||
1.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 5 | ||
1.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 6 | ||
1.56 € | 1 | 44 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 5 | ||
1.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 7 | ||
1.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 42 | 6 | ||
1.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 6 | ||
1.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 35 | 5 | ||
1.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 42 | 5 | ||
1.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 44 | 6 | ||
1.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 33 | 4 | ||
3.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 5 | |
1.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 5 | ||
1.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 45 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 26 | 33 | 4 | ||
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 35 | 4 | |
1.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 40 | 5 | ||
1.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 48 | 6 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 50 | 6 | ||
1.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 42 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 6 | ||
1.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 50 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 50 | 8 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 52 | 5 | ||
2.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 55 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 45 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 52 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 35 | 41 | 4 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 48 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 50 | 6 | ||
4.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 52 | 5 | |
2.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 55 | 5 | ||
2.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 55 | 6 | ||
2.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 60 | 7 | ||
1.97 € | 1 | 64 Arbeitstage | 10 | 38 | 45 | 7 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 38 | 50 | 5 | ||
2.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 38 | 58 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | 48 | 4 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Fett / Benzin | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Kautschuk (mit Metallkern) | Umgebung, Anwendungen | Standard / Abriebfestigkeit / Für Wälzlager | Staublippe | NA |
Form | Ausführung KE | Lineareinheit | Drehung | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her |
Gehäusenut | NA | Trennung von zwei Flüssigkeiten | NA | Min. Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 |
Max. Betriebstemperaturbereich(°C) | 120 | Min. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0 | Max. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø φ D(mm)
Dicke B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften