Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø φ D (mm) | Dicke B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
12.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 130 | 13 | ||
17.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 135 | 15 | ||
2.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 7 | ||
1.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 22 | 8 | ||
2.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 24 | 6 | ||
2.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 7 | ||
11.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 105 | 130 | 13 | ||
14.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
14.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 105 | 140 | 15 | ||
15.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
19.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 110 | 145 | 15 | ||
16.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
19.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 115 | 150 | 16 | ||
18.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 150 | 14 | ||
4.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 6 | |
4.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 22 | 7 | |
2.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 24 | 7 | ||
3.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
4.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 28 | 7 | |
17.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | 155 | 14 | |
17.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 130 | 160 | 14 | ||
18.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 135 | 165 | 14 | ||
20.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 140 | 160 | 14 | ||
18.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
1.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 7 | ||
4.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 24 | 6 | |
1.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 24 | 7 | ||
2.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 25 | 7 | ||
3.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 28 | 7 | ||
3.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | 9 | ||
20.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 145 | 175 | 14 | ||
25.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 145 | 190 | 16 | ||
21.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
2.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 24 | 6 | ||
3.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 24 | 7 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 25 | 7 | |
4.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 26 | 7 | |
2.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 6 | ||
2.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 7 | ||
4.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 30 | 7 | |
2.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 12 | ||
2.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 32 | 6 | ||
3.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 7 | ||
3.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 9 | ||
4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 35 | 7 | |
3.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 8 | ||
37.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 160 | 190 | 14 | ||
34.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 160 | 190 | 16 | ||
4.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 26 | 7 | |
4.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 28 | 7 | |
1.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 7 | ||
4.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 30 | 7 | |
3.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 35 | 9 | ||
34.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 170 | 200 | 13 | ||
40.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 170 | 200 | 16 | ||
2.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 28 | 7 | ||
2.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 6 | ||
3.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 7 | ||
3.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 8 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Fett / Benzin | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Kautschuk (mit Metallkern) | Umgebung, Anwendungen | Standard / Abriebfestigkeit / Für Wälzlager | Staublippe | Verfügbar |
Form | Ausführung UE | Lineareinheit | Drehung | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her |
Gehäusenut | NA | Trennung von zwei Flüssigkeiten | NA | Min. Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 |
Max. Betriebstemperaturbereich(°C) | 120 | Min. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0 | Max. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.03 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø φ D(mm)
Dicke B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften