Öldichtungen U Grundausführung UD-Ausführung (Fluorid-Kautschuk)

Öldichtungen U Grundausführung UD-Ausführung (Fluorid-Kautschuk)
Fluororubber oil seals are highly heat-, liquid-, and abrasion-resistant, and therefore suitable for use under severe conditions such as under high pressure, in a chemical plant, and for high-speed rotation.

[Features]
· An oil seal seals off lubricant leakages in bearings. By preventing the penetration of dust and water and other external objects, the seal helps protect the bearings.
· Bearing part precision is maintained and a reduction in lubricating oil usage provides significant benefits in terms of bearing corrosion repair costs, offsetting seal equipment costs.
· Essential for driving shafts for the purpose of sealing in fluids and gases, in addition to lubricant oil.
· Form factor is small making installation and removal easy without requiring a lot of space, which is useful in making equipment small and lightweight

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UD10012513FKM
UD10513514FKM
UD11014014FKM
UD11514514FKM
UD14017014FKM
UD204011FKM
UD224211FKM
UD254511FKM
UD284811FKM
UD305011FKM
UD325211FKM
UD355511FKM
UD385811FKM
UD406212FKM
UD426512FKM
UD456812FKM
UD487012FKM
UD507212FKM
UD527512FKM
UD557812FKM
UD588012FKM
UD608212FKM
UD628512FKM
UD658812FKM
UD689012FKM
UD709212FKM
UD7510013FKM
UD8010513FKM
UD8511013FKM
UD9011513FKM
UD9512013FKM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø d
(Ø)
D
(mm)
d1
(mm)

70.04 €

1 12 Arbeitstage 1010012513

98.37 €

1 12 Arbeitstage 1010513514

107.51 €

1 12 Arbeitstage 1011014014

105.01 €

1 12 Arbeitstage 1011514514

130.69 €

1 12 Arbeitstage 1014017014

22.86 €

1 12 Arbeitstage 10204011

23.59 €

1 12 Arbeitstage 10224211

25.07 €

1 12 Arbeitstage 10254511

25.80 €

1 12 Arbeitstage 10284811

26.31 €

1 12 Arbeitstage 10305011

26.55 €

1 12 Arbeitstage 10325211

27.28 €

1 12 Arbeitstage 10355511

26.78 €

1 11 Arbeitstage 10385811

28.13 €

1 12 Arbeitstage 10406212

32.45 €

1 12 Arbeitstage 10426512

33.91 €

1 12 Arbeitstage 10456812

31.57 €

1 11 Arbeitstage 10487012

39.09 €

1 12 Arbeitstage 10507212

39.08 €

1 12 Arbeitstage 10527512

37.06 €

1 11 Arbeitstage 10557812

42.86 €

1 12 Arbeitstage 10588012

47.93 €

1 12 Arbeitstage 10608212

48.87 €

1 12 Arbeitstage 10628512

55.64 €

1 12 Arbeitstage 10658812

56.04 €

1 12 Arbeitstage 10689012

58.25 €

1 12 Arbeitstage 10709212

64.15 €

1 12 Arbeitstage 107510013

66.16 €

1 12 Arbeitstage 108010513

67.67 €

1 12 Arbeitstage 108511013

67.10 €

1 12 Arbeitstage 109011513

70.04 €

1 12 Arbeitstage 109512013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Achse Dichtflüssigkeit Schmiermittel / Wasser / Fett / Chemische Lösung / Benzin / Alkohol / Wasserdampf Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk (FKM)
Material für den Bereich der Dichtlippe Metall Umgebung, Anwendungen Standard / Wärmebeständigkeit / Reibungsarme Ausführung / Für Wälzlager Staublippe Verfügbar
Form Ausführung UD Lineareinheit Drehung Befestigungsmethode Nur vom Wellenende her
Gehäusenut NA Trennung von zwei Flüssigkeiten NA Min. Betriebstemperaturbereich(°C) -20
Max. Betriebstemperaturbereich(°C) 220 Min. Betriebsdruckbereich(MPa) 0 Max. Betriebsdruckbereich(MPa) 0.03

Technischer Support