Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SWS3X7.5-N |
SWS4X9-N |
SWS5X10-N |
SWS6X11-N |
SWS8X13-N |
SWS10X17-N |
SWS11X18-N |
SWS12X19-N |
SWS14X21-N |
SWS16X23-N |
SWS18X27-N |
SWS20X29-N |
SWS22X31-N |
SWS24X33-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbezeichnung | Passender Schrauben-Ø | Außen-Ø φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M3 | 7.5 | |
6.98 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | M4 | 9 | |
7.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M5 | 10 | |
5.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | M6 | 11.0 | ||
7.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M8 | 13.0 | ||
9.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | M10 | 17 | ||
10.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | M11 | 18.1 | ||
11.56 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | M12 | 19.0 | ||
10.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | M14 | 21 | ||
13.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | M16 | 23 | ||
13.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | M18 | 27 | ||
18.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | M20 | 29.0 | |
20.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | M22 | 31.0 | ||
21.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | M24 | 33.0 |
Loading...
Ausführung | Dichtring | Werkstoff des Metallrings | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Packungsmenge(Stück) | 10 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennbezeichnung
Passender Schrauben-Ø
Außen-Ø φd(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften