O-Ring AN-6230 O-Ringdichtung (Für Hydraulik)

O-Ring AN-6230 O-Ringdichtung (Für Hydraulik)
O-ring Gasket for Aircraft.

[Features]
· Although the O-ring is simple in structure, the self-sealing effect is good.
· Exhibits a stable sealing performance within high pressure.
· There are plenty of different types and sizes available at low prices.
· Easy to install and requires little space.
· There is no fixed seal orientation, which enables seals to made from both sides.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AN-6230-1-1A
AN-6230-2-1A
AN-6230-3-1A
AN-6230-4-1A
AN-6230-5-1A
AN-6230-6-1A
AN-6230-6-4D
AN-6230-7-1A
AN-6230-8-1A
AN-6230-8-4D
AN-6230-9-1A
AN-6230-10-1A
AN-6230-11-1A
AN-6230-12-1A
AN-6230-12-4D
AN-6230-14-1A
AN-6230-15-1A
AN-6230-16-1A
AN-6230-17-1A
AN-6230-18-1A
AN-6230-19-1A
AN-6230-20-1A
AN-6230-21-1A
AN-6230-22-1A
AN-6230-23-1A
AN-6230-24-1A
AN-6230-25-1A
AN-6230-26-1A
AN-6230-27-1A
AN-6230-29-2
AN-6230-30-1A
AN-6230-38-4C
AN-6230-40-1A
AN-6230-48-4D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSIdentifikation d1
(mm)
Werkstoff Werkstoffausführung Nennbezeichnung

0.50 €

1 10 Arbeitstage 1040.87NitrilkautschukA Ausführung A1

0.50 €

1 10 Arbeitstage 1044.04NitrilkautschukA Ausführung A2

0.50 €

1 10 Arbeitstage 1047.22NitrilkautschukA Ausführung A3

0.50 €

1 10 Arbeitstage 1050.39NitrilkautschukA Ausführung A4

0.53 €

1 10 Arbeitstage 1053.57NitrilkautschukA Ausführung A5

0.53 €

1 10 Arbeitstage 1056.74NitrilkautschukA Ausführung A6

2.49 €

1 11 Arbeitstage 1056.74[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D6

0.53 €

1 10 Arbeitstage 1059.92NitrilkautschukA Ausführung A7

0.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.09NitrilkautschukA Ausführung A8

2.90 €

1 11 Arbeitstage 1063.09[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D8

0.58 €

1 10 Arbeitstage 1066.27NitrilkautschukA Ausführung A9

0.64 €

1 10 Arbeitstage 1069.44NitrilkautschukA Ausführung A10

0.64 €

1 10 Arbeitstage 1072.62NitrilkautschukA Ausführung A11

0.68 €

1 10 Arbeitstage 1075.79NitrilkautschukA Ausführung A12

3.25 €

1 11 Arbeitstage 1075.79[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D12

0.71 €

1 11 Arbeitstage 1082.14NitrilkautschukA Ausführung A14

0.71 €

1 11 Arbeitstage 1085.32NitrilkautschukA Ausführung A15

0.71 €

1 10 Arbeitstage 1088.49NitrilkautschukA Ausführung A16

0.80 €

1 10 Arbeitstage 1091.67NitrilkautschukA Ausführung A17

0.75 €

1 10 Arbeitstage 1094.84NitrilkautschukA Ausführung A18

0.79 €

1 54 Arbeitstage 1098.02NitrilkautschukA Ausführung A19

0.79 €

1 10 Arbeitstage 10101.19NitrilkautschukA Ausführung A20

0.85 €

1 10 Arbeitstage 10104.37NitrilkautschukA Ausführung A21

0.94 €

1 10 Arbeitstage 10107.54NitrilkautschukA Ausführung A22

0.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10110.72NitrilkautschukA Ausführung A23

0.97 €

1 10 Arbeitstage 10113.89NitrilkautschukA Ausführung A24

1.00 €

1 10 Arbeitstage 10117.07NitrilkautschukA Ausführung A25

1.03 €

1 10 Arbeitstage 10120.24NitrilkautschukA Ausführung A26

1.09 €

1 10 Arbeitstage 10123.42NitrilkautschukA Ausführung A27

3.06 €

1 11 Arbeitstage 10129.77NitrilkautschukAusführung 229

1.18 €

1 10 Arbeitstage 10132.94NitrilkautschukA Ausführung A30

6.53 €

1 9 Arbeitstage 10164.69Silikon-KautschukKlasse 4 C38

1.87 €

1 11 Arbeitstage 10177.39NitrilkautschukA Ausführung A40

19.08 €

1 11 Arbeitstage 10228.19[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Für 6230 für Flugzeuge Dicke d2(mm) 3.53

Technischer Support