Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
31095-1A |
31105-4D |
31135-4D |
35031-4D |
35035-4D |
35045-4D |
35060-1A |
35085-2 |
35090-4C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Identifikation d1 (mm) | Dicke d2 (mm) | Werkstoff | Werkstoffausführung | Nennbezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | 55 Arbeitstage | 10 | 94.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | A Ausführung A | 31095 | ||
6.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 104.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Klasse 4 D | 31105 | ||
7.72 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 134.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Klasse 4 D | 31135 | ||
1.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 31.2 | 3.5 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Klasse 4 D | 35031 | ||
2.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 35.2 | 3.5 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Klasse 4 D | 35035 | ||
2.58 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 44.7 | 3.5 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Klasse 4 D | 35045 | ||
1.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59.6 | 3.5 | Nitrilkautschuk | A Ausführung A | 35060 | ||
3.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 84.6 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Ausführung 2 | 35085 | ||
4.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89.6 | 3.5 | Silikon-Kautschuk | Klasse 4 C | 35090 |
Loading...
Ausführung | JASO F404 (für Montage, dynamisch) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Identifikation d1(mm)
Dicke d2(mm)
Werkstoff
Werkstoffausführung
Nennbezeichnung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften