• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

O-Ringsatz OR8003 Sätze für den Vororteinsatz

O-Ringsatz OR8003 Sätze für den Vororteinsatz
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: OR8003-1A

Marke: MUSASHI OIL SEAL MFG

Preis: 42.77

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OR8003-1A

Teilenummer
OR8003-1A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

42.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Für G-Befestigung Werkstoffcode JIS A Ausführung A Anwendung Transportabler Satz
Inhalt G-3~G-40 Kautschukwerkstoff NBR 70°

Sie befinden sich auf der Seite für O-Ringsatz OR8003 Sätze für den Vororteinsatz, die Teilenummer ist OR8003-1A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OR8003-1A.

Technischer Support