• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kegelradgetriebe (20:40) BSB

Kegelradgetriebe (20:40) BSB
Gear that is often used to rotate the orthogonal axis. Combination of number of teeth 20T: 40T.

(i)Hinweis

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSB1020
BSB1040
BSB1220
BSB1240
BSB1520
BSB1540
BSB2040
BSB2520
BSB4020
BSB4040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul m Anzahl der Zähne Z Zahnbreite W
(mm)
Bohrungsdurchmesser D
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N▪m)
Form

12.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101205.761.34B2

23.95 €

1 11 Arbeitstage 101405.783.45B3

17.37 €

1 8 Arbeitstage 101.2520882.84B2

33.15 €

1 8 Arbeitstage 101.25408107.31B3

18.86 €

1 8 Arbeitstage 101.5201285.63B2

36.74 €

1 8 Arbeitstage 101.540121014.5B3

41.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10240181236.6B3

30.66 €

1 8 Arbeitstage 102.520201226.09B2

69.86 €

1 8 Arbeitstage 10420281898.7B2

112.25 €

1 8 Arbeitstage 104402820253.96B3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Getriebeausführung Schrägzahnrad Geschwindigkeitsverhältnis 2 Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Normalglühen Geschliffener Zahn NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung
Oberflächenbehandlung Brüniert Genauigkeit(* New JIS) JISN8 Sorte Toleranz für Bohrungs-Ø JIS, Klasse H7
Zahnprofil Standard-Gang Zahnoberfläche behandelt Gefräst Bohrungsverarbeitung Vorbohrungen
Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support