Kegelradgetriebe (15:45) BSC

Kegelradgetriebe (15:45) BSC
  • Mengenrabatt
Gear that is often used to rotate the orthogonal axis. Combination of number of teeth 15T: 45T.

(i)Hinweis

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSC1015
BSC1045
BSC1215
BSC1245
BSC1515
BSC1545
BSC2015
BSC2515
BSC2545
BSC3015
BSC4015
BSC4045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul m Anzahl der Zähne Z Zahnbreite W
(mm)
Bohrungsdurchmesser D
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N▪m)
Form

13.10 €

1 5 Arbeitstage 10115761.01B2

23.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10145784.65B3

13.90 €

1 8 Arbeitstage 101.2515881.87B2

33.77 €

1 8 Arbeitstage 101.25458108.55B3

15.67 €

1 8 Arbeitstage 101.5151283.73B2

43.06 €

1 8 Arbeitstage 101.545121017.07B3

17.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1021514108.13B2

24.23 €

1 9 Arbeitstage 102.515191016.74B2

73.64 €

1 8 Arbeitstage 102.545191576.62B3

35.82 €

1 8 Arbeitstage 10315221228.29B2

52.40 €

1 8 Arbeitstage 10415281565.08B2

138.90 €

1 8 Arbeitstage 104452820297.84B3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Getriebeausführung Schrägzahnrad Geschwindigkeitsverhältnis 3 Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Normalglühen Geschliffener Zahn NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung
Oberflächenbehandlung Brüniert Genauigkeit(* New JIS) JISN8 Sorte Toleranz für Bohrungs-Ø JIS, Klasse H7
Zahnprofil Standard-Gang Zahnoberfläche behandelt Gefräst Bohrungsverarbeitung Vorbohrungen
Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support