Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSD1015 |
BSD1060 |
BSD2015 |
BSD2060 |
BSD2515 |
BSD2560 |
BSD3015 |
BSD3060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul m | Anzahl der Zähne Z | Zahnbreite W (mm) | Bohrungsdurchmesser D (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N▪m) | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | 8 | 6 | 1.21 | B2 | ||
39.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 60 | 8 | 8 | 76.48 | B3 | ||
22.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 16 | 10 | 9.68 | B2 | ||
97.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 60 | 16 | 12 | 61.18 | B3 | ||
25.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 15 | 20 | 10 | 18.91 | B2 | ||
141.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 60 | 20 | 15 | 119.5 | B3 | ||
40.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 24 | 12 | 32.69 | B2 | ||
136.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 60 | 24 | 18 | 206.5 | B3 |
Loading...
Getriebeausführung | Schrägzahnrad | Geschwindigkeitsverhältnis | 4 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Normalglühen | Geschliffener Zahn | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Genauigkeit(* New JIS) | JISN8 Sorte | Toleranz für Bohrungs-Ø | JIS, Klasse H7 |
Zahnprofil | Standard-Gang | Zahnoberfläche behandelt | Gefräst | Bohrungsverarbeitung | Vorbohrungen |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul m
Anzahl der Zähne Z
Zahnbreite W(mm)
Bohrungsdurchmesser D(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N▪m)
Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften