Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 98, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von OKAMOTO KOKI für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 101 und 178 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 245 daN (kgf). Auf 80.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UPKS75 |
UPKS100 |
UPKS130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 101 | 80.01~140.00 | 98 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | ||
51.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 147 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 43 | ||
71.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 178 | 220.01~320.00 | 245 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 53 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften