• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / F, JS / Edelstahlblech-Korpus / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen / F, JS / Edelstahlblech-Korpus / Gummi Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 78.4, 176.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Lenkrollen von OKAMOTO KOKI ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 101 und 178 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 78.4 oder 176.4 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FJS75
FJS100
FJS130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

39.56 €

1 5 Arbeitstage 10135.01~80.0078.4636384847539

57.89 €

1 5 Arbeitstage 14480.01~140.00127.47171969610043

86.38 €

1 5 Arbeitstage 178140.01~220.00176.4808010710713053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support