• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / UP・JS / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen / UP・JS / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 98, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen von OKAMOTO KOKI dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 101 und 178 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 98 oder 245 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 80.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPJS75
UPJS100
UPJS130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

48.69 €

1 5 Arbeitstage 1010180.01~140.0098636384847539

71.09 €

1 5 Arbeitstage 10144140.01~220.001477171969610043

95.14 €

1 5 Arbeitstage 10178220.01~320.00245808010710713053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support