Bockrollen / E, MG-W / Guss-Korpus / Guss Rad mit Kugellager / Gummi-Belag / Lochplatte

Bockrollen / E, MG-W / Guss-Korpus / Guss Rad mit Kugellager / Gummi-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 350 mm / [Traglast] 127.4, 548.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Bockrollen von OKAMOTO KOKI kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 140 und 350 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 127.4 oder 548.8 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 750 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMG-W100X50
EMG-W130X50
EMG-W130X65
EMG-W150X50
EMG-W150X65
EMG-W150X75
EMG-W200X50
EMG-W200X65
EMG-W200X75
EMG-W200X90
EMG-W250X65
EMG-W250X75
EMG-W250X90
EMG-W300X65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

97.73 €

1 14 Arbeitstage 14080.01~140.00127.4114501427810050

125.44 €

1 14 Arbeitstage 170140.01~220.00166.6130501628313050

140.94 €

1 14 Arbeitstage 170140.01~220.00215.6130601629413065

111.95 €

1 14 Arbeitstage 195140.01~220.00205.8150501828315050

127.34 €

1 14 Arbeitstage 195220.01~320.002451506018210015065

138.10 €

1 14 Arbeitstage 195220.01~320.00303.81507018611315075

148.16 €

1 14 Arbeitstage 250220.01~320.00264.61606019610220050

161.92 €

1 14 Arbeitstage 250220.01~320.00303.81606019610220065

175.56 €

1 14 Arbeitstage 250320.01~485.00362.61607019611620075

230.21 €

1 14 Arbeitstage 275485.01~750.004901728021113920090

214.27 €

1 14 Arbeitstage 300320.01~485.00382.21726021111125065

253.82 €

1 14 Arbeitstage 300320.01~485.00450.81727021112525075

286.92 €

1 14 Arbeitstage 300485.01~750.00548.81728021113925090

292.20 €

1 14 Arbeitstage 350320.01~485.00431.21846022111630065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Duktil Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support