Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 78.4, 176.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
OKAMOTO KOKI hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 101 und 178 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 78.4 oder 176.4 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FK75 |
FK130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 101 | 35.01~80.00 | 78.4 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | ||
32.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 178 | 140.01~220.00 | 176.4 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 53 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahlplatte | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften