• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / MCB / J / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Lenkrollen / MCB / J / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 166.6, 352.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



OKAMOTO KOKI hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 101 und 178 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 166.6 oder 352.8 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 485 daN (kgf). MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCBJ75
MCBJ100
MCBJ130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

39.88 €

1 5 Arbeitstage 101140.01~220.00166.6636384847539

59.94 €

1 5 Arbeitstage 144220.01~320.00254.87171969610043

101.34 €

1 5 Arbeitstage 178320.01~485.00352.8808010710713053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff MC-Nylon
Befestigungsmaterial Stahlplatte Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support