Lenkrollen / UP / J / Stahlblech-Korpus / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen / UP / J / Stahlblech-Korpus / PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 98, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von OKAMOTO KOKI für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 101 und 178 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 98 oder 245 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 320 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPJ75
UPJ100
UPJ130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

27.11 €

1 5 Arbeitstage 10180.01~140.0098636384847539

39.92 €

1 5 Arbeitstage 144140.01~220.001477171969610043

57.58 €

1 5 Arbeitstage 178220.01~320.00245808010710713053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Befestigungsmaterial Stahlplatte Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support