Lenkrollen mit Bremse / UP / JB / Stahlblech-Korpus / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / UP / JB / Stahlblech-Korpus / PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 98, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



OKAMOTO KOKI hat diese Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 101 und 178 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 245 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPJB75
UPJB100
UPJB130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

33.01 €

1 6 Arbeitstage 10180.01~140.0098636384847539

47.70 €

1 6 Arbeitstage 144140.01~220.001477171969610043

65.53 €

1 6 Arbeitstage 178220.01~320.00245808010710713053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Radwerkstoff Polyurethan
Befestigungsmaterial Stahlplatte Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support