Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / L-MCB / JW / Stahlblech-Korpus / Kunststoff-, MC-Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / L-MCB / JW / Stahlblech-Korpus / Kunststoff-, MC-Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 92 - 106 mm / [Traglast] 294, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von OKAMOTO KOKI für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 92 und 106 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 294 oder 392 daN (kgf). Bei 220.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in MC-Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-MCBJW65
L-MCBJW75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Größe A
(mm)

79.41 €

1 5 Arbeitstage 1092220.01~320.0029465

94.71 €

1 5 Arbeitstage 10106320.01~485.0039275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Mit Einsteller Anschlag kA Radwerkstoff MC-Nylon
Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support